Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, FLARE, Lodde, ODF, Adapter

023U8047

Produkttype: FSA, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Adapter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]16.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat77 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarGeneriske reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
Maks. Arbejdstryk [psig]667 psig
Maks. driftstryk [bar]46.0 bar
Maks. tilspændingsmoment [Nm]100 Nm
Egenskab
Værdi
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter I/77
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dossier produktnavnFlare/solder adaptor
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.116 Kilogram
Nettovægt0.104 Kilogram
Volume0.146 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422163671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm