Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, FLARE, Lodde, ODF, Adapter

023U8041

Produkttype: FSA, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Adapter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]6.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat300 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarGeneriske reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Identisk produkt023U8011
Indeholder batterierNo
Maks. Arbejdstryk [psig]667 psig
Maks. driftstryk [bar]46.0 bar
Maks. tilspændingsmoment [Nm]20 Nm
Egenskab
Værdi
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dossier produktnavnFlare/solder adaptor
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.04 Kilogram
Nettovægt0.03 Kilogram
Volume0.037 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm