Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, FLARE, Lodde, ODF, Adapter

023U8009

Produkttype: FSA, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Adapter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]18.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Dele inkl.2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarGeneriske reservedele
Identisk produkt023U8019
Indeholder batterierNo
Maks. Arbejdstryk [psig]667 psig
Maks. driftstryk [bar]46.0 bar
Maks. tilspændingsmoment [Nm]200 Nm
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dossier produktnavnFlare/solder adaptor
Tilgangsstørrelse [in]3/4 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.498 Kilogram
Nettovægt0.465 Kilogram
Volume0.309 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422124689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm