FSA, FLARE, Lodde, ODF, Adapter
023U8005
Produkttype: FSA, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Adapter
023U8005
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Dele inkl. | 2 pcs/box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Generiske reservedele |
| Identisk produkt | 023U8015 |
| Indeholder batterier | No |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 667 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 46.0 bar |
| Maks. tilspændingsmoment [Nm] | 60 Nm |
| Material Description | FSA 412m Flare/Solder Adapter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | FSA |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP-dossier produktnavn | Flare/solder adaptor |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Tilslutningsmateriale | MessingKobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Flare |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.183 Kilogram |
| Nettovægt | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |