Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, FLARE, Lodde, ODF, Adapter

023U800466

Produkttype: FSA, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Adapter
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler

Anbefalet udskiftning: 023U8004

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat60 stk.
Dele inkl.2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarGeneriske reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Identisk produkt023U801466
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Maks. Arbejdstryk [psig]667 psig
Maks. driftstryk [bar]46.0 bar
Maks. tilspændingsmoment [Nm]30 Nm
Egenskab
Værdi
Material DescriptionFLAREADAPTERE
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dossier produktnavnFlare/solder adaptor
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.14 Kilogram
Nettovægt0.067 Kilogram
Volume0.07 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm