Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, FLARE, Lodde, ODF, Adapter

023U8003

Produkttype: FSA, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Adapter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]10.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat60 stk.
Dele inkl.2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarGeneriske reservedele
Identisk produkt023U8013
Indeholder batterierNo
Maks. Arbejdstryk [psig]667 psig
Maks. driftstryk [bar]46.0 bar
Maks. tilspændingsmoment [Nm]30 Nm
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP-dossier produktnavnFlare/solder adaptor
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.142 Kilogram
Nettovægt0.137 Kilogram
Volume0.076 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422112396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm