Reservedel, DCR, Bolt til dæksel
023U2029
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: DCR, Typebetegnelse: Bolt til dæksel, Tørrefilter, bolt
023U2029
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Anvendes til produkt | DCR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 667 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. driftstryk [bar] | 46.0 bar |
| Material Description | DCR bolt packing |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | DCR-reservedele |
| Produktnavn | Tørrefilter, bolt |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Bolt til dæksel |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.016 Kilogram |
| Nettovægt | 0.005 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428508445 |