Danfoss logo
Gasket for flanges

RESERVE PAKN., NRVA 65

020-2136

RESERVE PAKN., Anvendes til produkt: NRVA 65, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Anvendes til produktNRVA 65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioner ID x OD x h [in]3.701 x 4.331 x 0.079 in
Dimensions ID x OD x h [mm]94 x 110 x 2.0 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Flange udg.8.0
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionRESERVE PAKN.
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeCheck valve spare parts
ProduktnavnPakning
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseFlangepakning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.064 Kilogram
Nettovægt0.061 Kilogram
Volume0.13 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422052654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm