Reservedel, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Pakning
011L4025
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typebetegnelse: Pakning, Pakning
011L4025
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 300 stk. |
| Anvendes til produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Mat. spec. | Kobber |
| Material Description | CU-PAKNING F. 1/4"-6MM FLAREADAPTER |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Reservedele |
| Produktnavn | Pakning |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 6 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Typebetegnelse | Pakning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.28 Gram |
| Nettovægt | 0.27 Gram |
| Volume | 0.001 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422137405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |