Reservedel, TE 5, Flaremøtrik
011L1203
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: TE 5, Typebetegnelse: Flaremøtrik
011L1203
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Overfladebelægn. | Ni |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | TXV spare parts |
| Produktnavn | Flare nut |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dossier produktnavn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tilslutningsstørrelse | NS 4- 8 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 12 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Typebetegnelse | Flaremøtrik |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.041 Kilogram |
| Nettovægt | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.015 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |