Reservedel, T 2; TE 2, Flaremøtrik
011L1105
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: T 2; TE 2, Typebetegnelse: Flaremøtrik
011L1105
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | T 2TE 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Flare Nut I/10 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV spare parts |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Flare nut |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dossier produktnavn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tilslutningsstørrelse | NS 4- 12 |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 18 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Typebetegnelse | Flaremøtrik |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.139 Kilogram |
| Nettovægt | 0.136 Kilogram |
| Volume | 0.053 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029274 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |