Reservedel, Dækhætte
009L5210
Produkttype: Reservedel, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
009L5210
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 4 stk. |
| Anvendes til produkt | GBC 90bar V3 16s-22s |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nøglevidde [mm] | 21 mm |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
| Produktnavn | Dækhætte |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Dækhætte |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.013 Kilogram |
| Nettovægt | 0.011 Kilogram |
| Volume | 0.01 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732250 |
| Proposition 65 | No significant risk |