Reservedel, Dækhætte
009L5209
Produkttype: Reservedel, Typebetegnelse: Dækhætte, Dækhætte
009L5209
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 4 stk. |
| Anvendes til produkt | GBC 90bar V3 6s-12s |
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
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nøglevidde [mm] | 21 mm |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
| Produktnavn | Dækhætte |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Dækhætte |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.034 Kilogram |
| Nettovægt | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.01 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732243 |
| Proposition 65 | No significant risk |