Flange, Lodning
006-1195
Standardtilslutning: ASME B 16.22, Mat. spec.: Messing, Anvendes til produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1195
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Anvendes til produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Dele inkl. | 2 flanger2 pakninger2 stagbolte4 møtrikker |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flange design | Fjer |
| Flange form | Oval |
| Flange udg. | 1.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Mat. spec. | Messing |
| Material Description | FLANGESÆT 5/8 - 7/8 IN LODDE |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flange |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Stagbolt dim. | M12 x 127 mm |
| Standardtilslutning | ASME B 16.22 |
| Tilslutningstype | Lodning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.834 Kilogram |
| Nettovægt | 0.82 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.405 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110378 |