BOLTE, PM 65
006-1143
BOLTE, Anvendes til produkt: PM 65, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
006-1143
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anv. til prod. note | Til flangetilslutninger |
| Anvendes til produkt | PM 65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Gevindlængde [in] | 2.756 in |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | BOLTE |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse | M14 |
| Tilslutningstype | Gevind |
| Typebetegnelse | Bolt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.384 Kilogram |
| Nettovægt | 0.384 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110668 |