BOLTE, EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
BOLTE, Anvendes til produkt: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40
006-1141
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anv. til prod. note | Til flangetilslutninger |
| Anvendes til produkt | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Gevindlængde [in] | 1.772 in |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | BOLTE |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse | M12 |
| Tilslutningstype | Gevind |
| Typebetegnelse | Stagboltsæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.199 Kilogram |
| Nettovægt | 0.198 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110538 |