Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESÆT FA, FA 20

006-1136

BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: FA 20, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anvendes til produktFA 20
Boltlængde [in]8.110 in
Boltlængde [mm]206 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Gevindlængde [in]0.866 in
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionBOLTESÆT FA
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spare part (EF013237)TRUE
TilslutningsstørrelseM12
TilslutningstypeGevind
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypebetegnelseStagboltsæt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.293 Kilogram
Nettovægt0.288 Kilogram
Volume0.064 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm