Danfoss logo
Spare part - Packing

BOLTESÆT FA, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anv. til prod. noteUden filter
Anvendes til produktEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
Boltlængde [in]5.315 in
Boltlængde [mm]135 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Gevindlængde [in]0.748 in
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionBOLTESÆT FA
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TilslutningsstørrelseM12
TilslutningstypeGevind
TypebetegnelseStagboltsæt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.26 Kilogram
Nettovægt0.255 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.312 Liter
EAN/UPC5702422110507