BOLTESÆT FA, EVRA 20; EVRA 25
006-1105
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: EVRA 20; EVRA 25, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
006-1105
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anv. til prod. note | Med filter |
| Anvendes til produkt | EVRA 20EVRA 25 |
| Boltlængde [in] | 9.449 in |
| Boltlængde [mm] | 240 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Gevindlængde [in] | 0.866 in |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | BOLTESÆT FA |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tilslutningsstørrelse | M12 |
| Tilslutningstype | Gevind |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typebetegnelse | Stagboltsæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.405 Kilogram |
| Nettovægt | 0.4 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.192 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077374 |