Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESÆT FA, EVRA 15; EVRA 10

006-1104

BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: EVRA 15; EVRA 10, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anv. til prod. noteMed filter
Anvendes til produktEVRA 10EVRA 15
Boltlængde [in]7.402 in
Boltlængde [mm]188 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Gevindlængde [in]0.748 in
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionBOLTESÆT FA
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spare part (EF013237)TRUE
TilslutningsstørrelseM12
TilslutningstypeGevind
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypebetegnelseStagboltsæt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.331 Kilogram
Nettovægt0.329 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350