Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESÆT FA, TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anv. til prod. noteMed filter
Anvendes til produktTEA 20TEAT 20TEVA 20
Boltlængde [in]6.693 in
Boltlængde [mm]170 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Gevindlængde [in]0.748 in
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionBOLTESÆT FA
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TilslutningsstørrelseM12
TilslutningstypeGevind
TypebetegnelseStagboltsæt

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.32 Kilogram
Nettovægt0.306 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.18 Liter
EAN/UPC5702422077497