BOLTESÆT FA, TE 12
006-1102
BOLTESÆT FA, Anvendes til produkt: TE 12, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
006-1102
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anv. til prod. note | Med filter |
| Anvendes til produkt | TE 12 |
| Boltlængde [in] | 7.087 in |
| Boltlængde [mm] | 180 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Gevindlængde [in] | 0.748 in |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | BOLTESÆT FA |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse | M12 |
| Tilslutningstype | Gevind |
| Typebetegnelse | Stagboltsæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.324 Kilogram |
| Nettovægt | 0.315 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077480 |