Tilbehør til vandventiler, Tilbehørspose, Membran
003N0448
Typebetegnelse: Membran, Dele inkl.: 3 x NBR-membran, Anvendes til produkt: AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25
003N0448
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anv. til prod. note | Mineralsk olie |
| Anvendes til produkt | AVTA 10-15, AVTA 20, AVTA 25 |
| Dele inkl. | 3 x NBR-membran |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Mat. spec. | NBR |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | POSE MED MEMBRANSÆT |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til vandventiler |
| Produktnavn | Membran |
| Produkttype | Tilbehørspose |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typebetegnelse | Membran |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.017 Kilogram |
| Nettovægt | 0.006 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866880 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |