Reservedel, AVTB; AVTA, Termostatisk element
003N0278
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: AVTB; AVTA, Typebetegnelse: Termostatisk element, Termostatisk element
003N0278
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | AVTAAVTB |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Fyldningstype | Adsorption |
| Indeholder batterier | No |
| Kapil. rør længde | 90 9/16 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 2300 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Maks. følertemperatur [°C] | 130 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 266.0 °F |
| Material Description | SERVICEELEMENT AVTA 10-80/B 30-100 GRC |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Reservedele til vandventiler |
| Produktnavn | Termostatisk element |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Min.] | 10 °C |
| Temp.område AVTA/FJVA [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Temp.område AVTA/FJVA [°F] [Min.] | 50 °F |
| Temp.område AVTB/FJV [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temp.område AVTB/FJV [°C] [Min.] | 30 °C |
| Temp.område AVTB/FJV [°F] [Maks.] | 212 °F |
| Temp.område AVTB/FJV [°F] [Min.] | 86 °F |
| Typebetegnelse | Termostatisk element |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.307 Kilogram |
| Nettovægt | 0.245 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |