Danfoss logo
Reservedel, AVTA, Termostatisk element-product-details

Reservedel, AVTA, Termostatisk element

003N0148

Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: AVTA, Typebetegnelse: Termostatisk element, Termostatisk element

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anv. til prod. noteReservedel til TCV
Anvendes til produktAVTA
ArmeringJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in]3/8 x 5 29/32 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
FyldningstypeAdsorption
Indeholder batterierNo
Kapil. rør længde12 5/8 in
Kapillarrørslængde [mm]320 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. følertemperatur [°C]130 °C
Egenskab
Værdi
Maks. følertemperatur [°F]266.0 °F
Material DescriptionSERVICEELEMENT AVTA 50-90 GRC
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeReservedele til vandventiler
ProduktnavnTermostatisk element
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Maks.]90 °C
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Min.]50 °C
Temp.område AVTA/FJVA [°F] [Maks.]194 °F
Temp.område AVTA/FJVA [°F] [Min.]122 °F
TypebetegnelseTermostatisk element

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.3 Kilogram
Nettovægt0.253 Kilogram
Volume1.974 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm