Danfoss logo
AVTA Service element

Reservedel, AVTB; AVTA, Termostatisk element

003N0078

Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: AVTB; AVTA, Typebetegnelse: Termostatisk element, Termostatisk element

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Anvendes til produktAVTAAVTB
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
FyldningstypeUniversel
Indeholder batterierNo
Kapil. rør længde78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm]2000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. følertemperatur [°C]90 °C
Maks. følertemperatur [°F]194.0 °F
Material DescriptionSERVICEELEMENT
PakkeformatMultipak
Egenskab
Værdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeReservedele til vandventiler
ProduktnavnTermostatisk element
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Maks.]65 °C
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [Min.]25 °C
Temp.område AVTA/FJVA [°F] [Maks.]149 °F
Temp.område AVTA/FJVA [°F] [Min.]77 °F
Temp.område AVTB/FJV [°C] [Maks.]60 °C
Temp.område AVTB/FJV [°C] [Min.]20 °C
Temp.område AVTB/FJV [°F] [Maks.]140 °F
Temp.område AVTB/FJV [°F] [Min.]68 °F
TypebetegnelseTermostatisk element

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.438 Kilogram
Nettovægt0.43 Kilogram
Volume2.076 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423017232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm