EV221BW
EV221BW 10, 14, 20 og 22 er en direkte servostyret 2/2-vejs magnetventil. Denne ventiltype er designet med EPDM-tætning, blyfri afzinkningsbestandig øko-messing til drikkevandsapplikationer.
• Til vandforsyning
• Huse og store lejligheder
• Køkkener og badeværelser
• Erhvervsbygninger
• Industribygninger
• Zoneinddeling
• Vaskeri
• Opvask
• Hovedindløbsventil
• Doseringsmaskiner
• Fødevareforarbejdning
Features and benefits
- Til drikkevand
- Clip-on spole
- Spolekapsling: op til IP67
- Vandslag dæmpet
- Ventilhus i øko-messing (blyfri <0,1%) og afzinkningsbestandig
- Ny generation EPDM-tætninger anbefales til drikkevand