Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Magnetventil, EVT 3.0, Funktion: NC

068F0629

Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.23, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Kobber, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 16

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Cv-værdi [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]3.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionNC
Husets materialeMessing
Identisk produkt068F0611
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Kompatibilitet med smøremidlerPAGPOE
Kv-værdi [m³/h]0.230 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve CU I/16
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-32 °F
Min. ODP [bar]2.000 bar
Min. ODP [psi]29.000 psi
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Mul. for manuel betjeningNej
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-104 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEVT 3.0
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
SpoleNej
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt277 Gram
Nettovægt240 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162442906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm