Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC
068F0628
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.1, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Tilgangsstørrelse [mm]: 6, Afgangsstørrelse [mm]: 6, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 16
068F0628
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 2.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | NC |
| Husets materiale | Messing |
| Identisk produkt | 068F0621 |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R744 |
| Kompatibilitet med smøremidler | PAGPOE |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.100 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 2030 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 140.0 bar |
| Material Description | EVT 2.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -32 °F |
| Min. ODP [bar] | 2.000 bar |
| Min. ODP [psi] | 29.000 psi |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Mul. for manuel betjening | Nej |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -104 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EVT 2.0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Spole | Nej |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 260 Gram |
| Nettovægt | 240 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442975 |