Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Sikkerhedsventil, SFV 20, G, 22 bar

2416+241

Trykindstilling [bar]: 22, Tilslutningstype: G, Trykcertifikat: Danfoss-certifikat inkluderet

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Bemærkninger0
CE-mærketYes
Certificeret udledningskoefficient0.54 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
Gennemstrømningsareal [in2]0.394 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]254.0 mm²
GodkendelseCEEACTSUA
Indeholder batterierNo
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]4.00 mm
Material DescriptionSFV 20 T 222 SIKVENT 22 BAR
Nom. dia.DN < 25
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSikkerhedsventiler
Egenskab
Værdi
ProduktnavnSikkerhedsventil
ProduktoplysningerSikkerhedsventil
ProdukttypeSFV 20
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningISO 228-1
Strømningsdiameter [in]0.709 in
Strømningsdiameter [mm]18.0 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Tilslutn. størrelse for udgang1 1/2 in
Tilslutn. str. tilgang1 1/4 in
Tilslutning indvendig/udvendigEkstern
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeG
TrykcertifikatDanfoss-certifikat inkluderet
Trykindstilling [bar]22 bar
Trykindstilling [psig]319 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.97 Kilogram
Nettovægt3.91 Kilogram
Volume2.323 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428192682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm