Sikkerhedsventil, SFV 25, G, 13 bar
2416+153
Trykindstilling [bar]: 13, Tilslutningstype: G, Trykcertifikat: Danfoss-certifikat inkluderet
2416+153
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Bemærkninger | 0 |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeret udledningskoefficient | 0.48 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Gennemstrømningsareal [in2] | 0.643 in² |
| Gennemstrømningsareal [mm2] | 415.0 mm² |
| Godkendelse | CEEACTSUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Løft [mm] | 4.50 mm |
| Material Description | SFV 25 T 213 SIKVENT 13 BAR |
| Nom. dia. | DN < 25 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sikkerhedsventiler |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Sikkerhedsventil |
| Produktoplysninger | Sikkerhedsventil |
| Produkttype | SFV 25 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Strømningsdiameter [in] | 0.906 in |
| Strømningsdiameter [mm] | 23.0 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1 1/2 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 1/4 in |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Ekstern |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Tilslutningstype | G |
| Trykcertifikat | Danfoss-certifikat inkluderet |
| Trykindstilling [bar] | 13 bar |
| Trykindstilling [psig] | 189 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.992 Kilogram |
| Nettovægt | 3.946 Kilogram |
| Volume | 2.284 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193474 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |