Sikkerhedsventil, SFA 10/DSV, NPT, 13 bar
148F6313
Trykindstilling [bar]: 13, Tilslutningstype: NPT, Trykcertifikat: Danfoss-certifikat inkluderet
148F6313
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Bemærkninger | VALVES DELIVERED SEPARATELY |
| Dele inkl. | 2x Safety valves (148F5213)Dual stop valve (148F3055) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Gennemstrømningsareal [in2] | 0.056 in² |
| Gennemstrømningsareal [mm2] | 36.3 mm² |
| Godkendelse | EACUA |
| Godkendelsesstandard | ISO 4126-1 |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Løft [mm] | 2.30 mm |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | SFA 10 T 213 NPT Safety valve/DSV |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Sikkerhedsventiler |
| Produktnavn | Sikkerhedsventil |
| Produkttype | SFA 10/DSV |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Strømningsdiameter [in] | 0.268 in |
| Strømningsdiameter [mm] | 6.8 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 3/4 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1/2 in |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 10 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 15.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 10.00 mm |
| Tilslutningstype | NPT |
| Trykcertifikat | Danfoss-certifikat inkluderet |
| Trykindstilling [bar] | 13 bar |
| Trykindstilling [psig] | 189 psig |
| Udstyr | Låg |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.287 Kilogram |
| Nettovægt | 4.111 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162483015 |