Danfoss logo
SFA 10 NPT

Sikkerhedsventil, SFA 10H, NPT, 35 bar

148F5235

Trykindstilling [bar]: 35, Tilslutningstype: NPT, Trykcertifikat: Danfoss-certifikat inkluderet

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Certificeret udledningskoefficient0.85 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
Gennemstrømningsareal [in2]0.056 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]36.3 mm²
GodkendelseEACUA
GodkendelsesstandardISO 4126-1
Indeholder batterierNo
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR410AR744
Løft [mm]2.30 mm
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionSFA 10H T 235 NPT Safety valve
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSikkerhedsventiler
Egenskab
Værdi
ProduktnavnSikkerhedsventil
ProdukttypeSFA 10H
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningANSI/ASME B 1.20.1
Strømningsdiameter [in]0.268 in
Strømningsdiameter [mm]6.8 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutn. størrelse for udgang3/4 in
Tilslutn. str. tilgang1/2 in
Tilslutningsstørrelse [mm]10 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]15.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]10.00 mm
TilslutningstypeNPT
TrykcertifikatDanfoss-certifikat inkluderet
Trykindstilling [bar]35 bar
Trykindstilling [psig]508 psig
UdstyrLåg

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.243 Kilogram
Nettovægt1.09 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5715162483091