Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Sikkerhedsventil, SFA 10, G, 10 bar

148F4310

Trykindstilling [bar]: 10, Tilslutningstype: G

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Certificeret udledningskoefficient0.85 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
Gennemstrømningsareal [in2]0.056 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]36.3 mm²
GodkendelseEACUA
GodkendelsesstandardISO 4126-1
Indeholder batterierNo
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]2.30 mm
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionSFA 10 T 310 Safety valve
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSikkerhedsventiler
Egenskab
Værdi
ProduktnavnSikkerhedsventil
ProdukttypeSFA 10
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningISO 228-1
Strømningsdiameter [in]0.268 in
Strømningsdiameter [mm]6.8 mm
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutn. størrelse for udgang3/4 in
Tilslutn. str. tilgang1/2 in
Tilslutningsstørrelse [mm]10 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]15.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]10.00 mm
TilslutningstypeG
TrykcertifikatTÜV certificate included
Trykindstilling [bar]10 bar
Trykindstilling [psig]145 psig
UdstyrLåg

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.158 Kilogram
Nettovægt1.041 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.289 Liter
EAN/UPC5714279707663