Sikkerhedsventil, SFA 10H, G, 59 bar
148F4259
Trykindstilling [bar]: 59, Tilslutningstype: G, Trykcertifikat: Danfoss-certifikat inkluderet
148F4259
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Certificeret udledningskoefficient | 0.85 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Gennemstrømningsareal [in2] | 0.056 in² |
| Gennemstrømningsareal [mm2] | 36.3 mm² |
| Godkendelse | EACUA |
| Godkendelsesstandard | ISO 4126-1 |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R410AR744 |
| Løft [mm] | 2.30 mm |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | SFA 10H T 259 Safety valve |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sikkerhedsventiler |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Sikkerhedsventil |
| Produkttype | SFA 10H |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Strømningsdiameter [in] | 0.268 in |
| Strømningsdiameter [mm] | 6.8 mm |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 3/4 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1/2 in |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 10 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 15.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 10.00 mm |
| Tilslutningstype | G |
| Trykcertifikat | Danfoss-certifikat inkluderet |
| Trykindstilling [bar] | 59 bar |
| Trykindstilling [psig] | 856 psig |
| Udstyr | Låg |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.243 Kilogram |
| Nettovægt | 1.09 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.289 Liter |
| EAN/UPC | 5714279885804 |