Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Sikkerhedsventil, SFA 15-50, G, 10 bar

148F4100

Trykindstilling [bar]: 10, Tilslutningstype: G, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Bemærkninger0
CE-mærketYes
Certificeret udledningskoefficient0.39 kg
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fluidagruppe1
Gennemstrømningsareal [in2]0.206 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]133.0 mm²
GodkendelseCEEAC
Indeholder batterierNo
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]1.90 mm
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 10BAR SET PRESS.
Nom. dia.DN < 15
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSikkerhedsventiler
ProduktnavnSikkerhedsventil
ProduktoplysningerSikkerhedsventil
Egenskab
Værdi
ProdukttypeSFA 15-50
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP-dossier produktnavnSFA 15
StandardtilslutningISO 228-1
Strømningsdiameter [in]0.512 in
Strømningsdiameter [mm]13.0 mm
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutn. størrelse for udgang1
Tilslutn. str. tilgang3/4
Tilslutning indvendig/udvendigEkstern
Tilslutningsstørrelse [mm]15 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeG
TrykcertifikatTÜV certificate included
Trykindstilling [bar]10 bar
Trykindstilling [psig]145 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.97 Kilogram
Nettovægt1.926 Kilogram
Volume1.224 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428944908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm