Sikkerhedsventil, SFA 15-50, G, 16 bar
148F4006
Trykindstilling [bar]: 16, Tilslutningstype: G, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 1, Trykcertifikat: Danfoss-certifikat inkluderet
148F4006
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Bemærkninger | 0 |
| CE-mærket | Yes |
| Certificeret udledningskoefficient | 0.39 kg |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fluidagruppe | 1 |
| Gennemstrømningsareal [in2] | 0.206 in² |
| Gennemstrømningsareal [mm2] | 133.0 mm² |
| Godkendelse | CEEACTS |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Løft [mm] | 1.90 mm |
| Material Description | SFA 15-50, 16BAR SET PRESSURE |
| Nom. dia. | DN < 15 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Sikkerhedsventiler |
| Produktnavn | Sikkerhedsventil |
| Produktoplysninger | Sikkerhedsventil |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | SFA 15-50 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP-dossier produktnavn | SFA 15 |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Strømningsdiameter [in] | 0.512 in |
| Strømningsdiameter [mm] | 13.0 mm |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1 |
| Tilslutn. str. tilgang | 3/4 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Ekstern |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Tilslutningstype | G |
| Trykcertifikat | Danfoss-certifikat inkluderet |
| Trykindstilling [bar] | 16 bar |
| Trykindstilling [psig] | 232 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.978 Kilogram |
| Nettovægt | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.265 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945158 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |