Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG, 148B6924

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 150, Maks. driftstryk [bar]: 140

148B6924

Standardtilslutning: EN 10216-2, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 150

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSVL-140B 150
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseC UL US LISTEDCECRNUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 150 A/D ANG
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Parts program navnFIA-140BSVA-140B
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 150
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningANSI B 36.10 SCH 80EN 10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilslutn. størrelse for udgang6 in
Tilslutn. str. tilgang6 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]150.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]150.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt44.1 Kilogram
Nettovægt36 Kilogram
Volume89.01 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162511992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm