Multifunktionsventilhus, SVL-140B 125, Maks. driftstryk [bar]: 140
148B6922
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning
148B6922
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SVL Flexline-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDCECRNUA |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 2030 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 140.0 bar |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 125 A ANG |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | FIA-140BSVA-140B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Multifunktionsventilhus |
| Produktoplysninger | Ventilhus |
| Produkttilbehør | SVL Flexline-tilbehør |
| Produkttype | SVL-140B 125 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ANSI B 36.10 SCH 80 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 5 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 5 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Varemærke | SVL Flexline |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 32.3 Kilogram |
| Nettovægt | 24.3 Kilogram |
| Volume | 89.01 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |