Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 40, Maks. driftstryk [bar]: 140

148B6871

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseC UL US LISTEDCECRNUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D ANG
Egenskab
Værdi
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnCHV-140B
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 40
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilslutn. størrelse for udgang1 1/2 in
Tilslutn. str. tilgang1 1/2 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.9 Kilogram
Nettovægt1.7 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162794463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm