Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 25, Maks. driftstryk [bar]: 140

148B6867

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseC UL US LISTEDCRNUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D ANG
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Parts program navnCHV-140B
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 25
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilslutn. størrelse for udgang1 in
Tilslutn. str. tilgang1 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.852 Kilogram
Nettovægt1.55 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162794425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm