Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6861

Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

148B6861

Parts program navn: ICMTS, Standardtilslutning: EN 1254-5; ASME B16.50, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 54, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 54

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningBrazed
Antal pr. pakkeformat1 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseC UL US LISTEDCECRNUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD ANG (No paint)
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnFIA-140BICMTSSVA-140B
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL-140B 50
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningASME B16.50EN 1254-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilslutn. størrelse for udgang2 1/8 in
Tilslutn. str. tilgang2 1/8 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]54.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]54.00 mm
Tilslutningstype, tilgangBrazed
UL-klassificeretYes
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.15 Kilogram
Nettovægt2.7 Kilogram
Volume7.259 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162515952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm