Multifunktionsventilhus, SVL 100, SVL Flexline, Retning: Vinkelløb, Maks. driftstryk [bar]: 65
148B6816
Used for product: SVL 100
148B6816
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Solder |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | SVL 100 |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 223.880 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SVL Flexline-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEUA |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-værdi [m³/h] | 196.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | No paint housing,SVL 100 SA,ANG,65bar,B |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | SVA-S / SVA-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Multifunktionsventilhus |
| Produktoplysninger | Ventilhus |
| Produkttilbehør | SVL Flexline-tilbehør |
| Produkttype | SVL 100 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ASME B16.22 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 4 1/8 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 4 1/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningstype, tilgang | Solder |
| Varemærke | SVL Flexline |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.63 Kilogram |
| Nettovægt | 9.115 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 26.676 Liter |
| EAN/UPC | 5702424547196 |