Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 65, SVL Flexline, Angleway 148B6719

Multifunktionsventilhus, SVL 65, SVL Flexline, Retning: Vinkelløb, Maks. driftstryk [bar]: 65

148B6814

Used for product: SVL 65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSolder
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSVL 65
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]83.520 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseCEUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-værdi [m³/h]72.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionNo paint housing, SVL 65 SA, ANG,65bar,B
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL 65
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningASME B16.22
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutn. størrelse for udgang2 5/8 in
Tilslutn. str. tilgang2 5/8 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangSolder
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.884 Kilogram
Nettovægt6.042 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume7.259 Liter
EAN/UPC5702424547134