Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 50, SVL Flexline, Angleway 148B6718

Multifunktionsventilhus, SVL 50, SVL Flexline, Retning: Vinkelløb, 54 mm, Maks. driftstryk [bar]: 65

148B6813

Used for product: SVL 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSolder
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSVL 50
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]52.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseCEUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-værdi [m³/h]45.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionNo paint housing,SVL 50 SA/D,ANG,65bar B
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnSVA-S / SVA-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL 50
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningASME B16.22/EN 1254-5
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]54.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]54.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSolder
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.398 Kilogram
Nettovægt4.352 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.036 Liter
EAN/UPC5702424547127