Multifunktionsventilhus, SVL 32, SVL Flexline, Retning: Ligeløb, 32 mm, Maks. driftstryk [bar]: 52
148B5577
Used for product: SVL 32
148B5577
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | SVL 32 |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SVL Flexline-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEUA |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 754 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 52.0 bar |
| Material Description | SVL 32 DIN Valve housing STR PS52 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Parts program navn | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Multifunktionsventilhus |
| Produktoplysninger | Ventilhus |
| Produkttilbehør | SVL Flexline-tilbehør |
| Produkttype | SVL 32 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1 1/4 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 32.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 32.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Varemærke | SVL Flexline |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.516 Kilogram |
| Nettovægt | 1.98 Kilogram |
| Volume | 6.036 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |