Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Multifunktionsventilhus, SVL 20, SVL Flexline, Retning: Vinkelløb, 20 mm, Maks. driftstryk [bar]: 52

148B5356

Used for product: SVL 20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Accessory (EF013236)TRUE
AfgangstilslutningSvejsestuds
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktSVL 20
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Fluidagruppe12
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionSVL 20 SOC VALVE HOUSING ANG PS52
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerVentilhus
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeSVL 20
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
Spare part (EF013237)TRUE
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutn. størrelse for udgang3/4 in
Tilslutn. str. tilgang3/4 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]20.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]20.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSvejsestuds
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.13 Kilogram
Nettovægt0.775 Kilogram
Volume2.612 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428485432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm