Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Multifunktionsventilhus, ICV 25 (H)A4A ventil

148X0865

Produktoplysninger: Motorstyret ventil, Produkttype: ICV 25 (H)A4A ventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Dele inkl.ICAD 600A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kabel118.00 in
Kabellængde [m]3.000 m
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Egenskab
Værdi
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnMultifunktionsventilhus
ProduktoplysningerMotorstyret ventil
ProdukttypeICV 25 (H)A4A ventil
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
TilslutningstypeSvejsning
TopdækselAktuator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.777 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm