Skråsædeventil, ekst styret, AV210A, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC
042N4905
Husets materiale: Bronze
042N4905
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 6.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.000 bar |
| Drift | Stempel (vinkel) |
| Driftsklar | Ext. operat. valve spare parts |
| Dysestørrelse [mm] | 15.00 mm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Funktion | NC |
| Husets materiale | Bronze |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kv-værdi [m³/h] | 5.300 m³/h |
| Lukning | Mod flow |
| Material Description | Valve AV210A 15G GE 34T NC000 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 356 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | PTFE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Eksternt styrede ventiler |
| Produktnavn | Skråsædeventil, ekst styret |
| Produkttilbehør | Ext. operat. valve accessories |
| Produkttype | AV210A |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Reguleringstrykområde [bar] [Min.] | 4.20 bar |
| Reguleringstrykområde [psig] [Maks.] | 145.0 psig |
| Reguleringstrykområde [psig] [Min.] | 60.9 psig |
| SCIP-dossier nr. | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIP-dossier produktnavn | AV210 |
| Styrehoveddiameter [mm] | 40 mm |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Ekstern |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Tilslutningstype | G |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.794 Kilogram |
| Nettovægt | 0.694 Kilogram |
| Volume | 2.21 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428364942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |