Skråsædeventil, ekst styret, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktion: NO
042N4583
Husets materiale: Rustfast stål
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drift | Stempel (vinkel) |
| Driftsklar | Ext. operat. valve spare parts |
| Dysestørrelse [mm] | 25.00 mm |
| Funktion | NO |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indeholder batterier | No |
| Kv-værdi [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Lukning | Mod flow |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 363 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 25.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] | 37.5 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 544.0 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Pakningsmateriale | PTFE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Eksternt styrede ventiler |
| Produktnavn | Skråsædeventil, ekst styret |
| Produkttilbehør | Ext. operat. valve accessories |
| Produkttype | AV210C |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
| SCIP-dossier produktnavn | AV210 |
| Styrehoveddiameter [mm] | 63 mm |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 |
| Tilslutningstype | NPT |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.038 Kilogram |
| Nettovægt | 1.538 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |